My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Clips de fijación con precarga, GEFM-FC (contacto con alimentos), igubal®

  • Material: igumid FC
  • Insensible al polvo y a la suciedad
  • Libre de mantenimiento y lubricación
  • Amortiguación de vibraciones
  • Peso ligero
Descripción de producto
Clip de fijación con precarga igubal®
 
Áreas de aplicación típicas
  • Industria alimentaria
  • Packaging
  • Heavy duty
  • Industria automotriz
  • Tecnología de evacuación
  • Automatización
     
    Encontrará muchas más áreas de aplicación aquí Soluciones industriales
  • Si se requiEre un componente detectable
  • Si se necesita un material libre de mantenimiento
  • Cuando se requiere compatibilidad con componentes de tamaño E y K
  • Si se necesita una gran resistencia a la compresión
¿Cuándo utilizarlo?
  • Cuando deben soportarse temperaturas superiores a los 80 °C
  • Si se requieren diámetros más grandes de 16 mm
  • Si las velocidades de rotación deben superar los 0,5 m/s
Utilize nuestros filtros para encontrar el producto adecuado
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h