Los sistemas energéticos e-chain®son el «cordón umbilical» de las máquinas modernas sistemas a medida y directos desde stock Con herramientas online para un rápido diseño y cálculo de las aplicaciones
Cables chainflex® específicos para movimiento en cadena portacables - testados, testados, testados! Más de 1354 tipos de cables desde stock Con herramientas online para una rápida búsqueda y cálculo de la vida útil
Diseñados para su uso en cadenas portacables. Múltiples tipos de cables con diferentes aprobaciones y certificados de conformidad. Con el buscador rápido de productos
Más de 3.500 componentes para conectores en stock: todo desde un único proveedor y con entrega rápida. Packs de conectores personalizados bajo petición
Sistemas de suministro de energía con cadena portacables y cables confeccionados listos para instalar. Sin pedido mínimo, entrega en 1-10 días! Con herramientas online como el configurador cable-conector
Sistemas de suministro de energía para robots, se pueden entregar por separado o como una solución completa con cables resistentes a la torsión. Con herramientas online para una rápida configuración según fabricante de robot
Las anomalías se detectan antes de que ocurran, los tiempos de inactividad o paradas no planificadas se eliminan, los tiempos de reparación se acortan gracias a una intervención temprana, la disponibilidad de la máquina aumenta y los costes de mantenimiento disminuyen.
Mayor vida útil, menores costes y sin necesidad de lubricación. Un total de 7.000 referencias en stock. Con herramienta online de búsqueda rápida y cálculo de la vida útil.
La gama completa de cabezas de rótula autoalineables de polímero que no necesitan mantenimiento. Cerca de 2.600 referencias en stock. Con herramientas de búsqueda rápida y cálculo de la vida útil.
Con elementos deslizantes fabricados con materiales exentos de lubricación y mantenimiento. Con herramienta online de búsqueda rápida y cálculo de la vida útil.
Le ofrecemos diferentes procesos de fabricación para sus piezas a medida. Estaremos encantados de asesorarle sobre el proceso de producción más adecuado desde el punto de vista técnico y económico.
igus fabrica desde cero los rodamientos guía que necesita para su aplicación, en una variedad de polímeros de alto rendimiento extremadamente resistentes al desgaste.
Sustituya las costosas tiras de PTFE por una única pieza de sujeción tipo clip. Los aros de pistón están disponibles en una gran variedad de materiales. Con herramienta online de búsqueda rápida.
La cinta Tribo-Tape es idónea para recubrir superficies y formas sometidas a esfuerzos tribológicos. Protección fácil de colocar para todas las superficies
Guías lineales en stock. Guías y ejes lineales silenciosos, ligeros económicos y que no requieren lubricación. Con herramienta online de búsqueda rápida y cálculo de la vida útil.
Módulos lineales sin lubricación con husillo para ajustes precisos o con correa dentada para un posicionamiento rápido. Para todos los espacios de montaje y con la posibilidad de elegir la carrera. Con herramienta online de búsqueda rápida.
Actuadores lineales libres de mantenimiento listas para instalar con motores paso a paso o motores de corriente continua, configurables como sistema monoaxial o multiaxial. Con herramienta online de búsqueda rápida y cálculo de la vida útil.
Motores de conmutación electrónica, motores paso a paso, motores con husillo y controladores para motores. Listos para su uso y con posibilidad de enviarse en 24 h. Con herramienta online de búsqueda rápida.
Roscas helicoidales con tecnología dryspin®, roscas trapezoidales y roscas métricas autoblocantes. Con herramienta online de búsqueda rápida y cálculo de la vida útil.
Los robots cartesianos drylin® constan de varios actuadores que realizan movimientos lineales xyz. Por su diseño, se deslizan en vez de rodar, lo que les otorga un funcionamiento silencioso y sin fricción.
Para un funcionamiento sin necesidad de lubricación ni mantenimiento a temperaturas de hasta 150 °C. Con herramienta online de búsqueda rápida y cálculo de la vida útil.
Materiales hasta 50 veces más resistentes al desgaste que los convencionales, además de un servicio de impresión 3D para componentes personalizados disponibles a partir de 24 horas.
Las anomalías se detectan antes de que ocurran, los tiempos de inactividad o paradas no planificadas se eliminan, los tiempos de reparación se acortan gracias a una intervención temprana, la disponibilidad de la máquina aumenta y los costes de mantenimiento disminuyen.
Gracias al recubrimiento con nuestros polímeros iglidur de alto rendimiento, sus piezas presentarán un bajo desgaste y excelentes características de deslizamiento.
El servicio de impresión 3D de igus puede fabricar todo tipo de engranajes autolubricados y resistentes al desgaste de forma rápida e independientemente del utillaje.