×
Soluciones para barcos de vela
Foque autovirable
Guías lineales curvas con radios de su elección.
drylin W
Enrollador de rodillos (enrollador de foque/spinnaker)
Los cojinetes intercambiables igubal compensan los errores de ángulo y tolerancias.
igubal
Hélice de proa
Platos giratorios libres de mantenimiento y listos para instalar para un funcionamiento en seco y sin lubricación.
iglidur PRT
Carro
Sistema de guiado resistente a la corrosión y libre de lubricación.
drylin W
Bomba de achique
Cojinetes de fricción con alta resistencia al desgaste en condiciones ambientales extremas
iglidur H1
Cargaderas
Planchas, barras y tubos fabricados con plásticos de alto rendimiento libres de lubricación.
Material plástico iglidur para mecanizar
Mordazas
Cojinetes de deslizamiento cilíndricos, sin mantenimiento y sin lubricación, para altas presiones en los bordes.
iglidur G
Ajuste de la escotilla
Rodamientos de rodillos híbridos de funcionamiento suave con rodillos simples y dobles.
drylin WJRM
Sistema de dirección
El corredor de fondo versátil, altamente resistente al desgaste en casi todos los ejes con coeficientes de fricción muy bajos.
iglidur J
Capotas y biminitops
El sistema de guiado lineal de perfil plano se diseñó especialmente para aplicaciones con espacio de instalación reducido.
drylin N
Productos adicionales para barcos de vela, yates y embarcaciones de motor
Casquillo
Libre de mantenimiento y económico
Baja absorción de humedad
Alta capacidad de carga
iglidur P
Sistema lineal de acero inoxidable
Puede seleccionar el material del cojinete
Conformidad con los requisitos de la FDA con los cojinetes de fricción iglidur A180
Temperaturas de hasta 250 °C con los cojinetes de fricción iglidur X
drylin SLW-ES
Ejes de acero inoxidable
Fijación mediante circlips
Carcasa cerrada de acero inoxidable
Material del elemento deslizante: iglidur® J
drylin R-ES
Soluciones para otras embarcaciones
Barcos deportivos, etc.
Soluciones para embarcaciones motorizadas
Soluciones para yates
Soluciones de interiores