Câbles Profibus confectionnés, TPE, connecteur A : Phoenix Contact IN : M12, à 5 pôles, mâle, droit, OUT : M12, à 5 pôles, mâlw, droit, connecteur B : Phoenix Contact SUB-D, à 9 pôles, mâle, 45°, IP67

BUS9041262 product image
igus-icon-lupe
Profibus
- Pour les applications de chaînes d'énergie
• Gaine extérieure en TPE
• Rayon de courbure 10xd
- Écran total
- résistant à l'huile & ignifugé
- 10 millions de cycles garantis
  • Jusqu'à 4 ans de garantie
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041262
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoLa société igus® définit la longueur de câble comme la longueur complète, connecteurs ou confectionnement à extrémité nue compris.