igus-icon-lupe
- Para aplicaciones de exigencia media
- Revestimiento exterior en PUR
- Resistente al aceite (según DIN EN 50363-10-2)
- Libre de halógenos
- Sin siliconas
- Retardante de llama
- Offshore
- Resistente a refrigerantes
- Resistente a la hidrólisis y a los microbios
- Apantallamiento global
- Resistente a cortes
- Libre de PVC
- Garantía de hasta 4 años
igus-icon-lieferzeitMAT9940204
igus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.