readycable® cable codificador pulso compatible con Baumüller 371494 (20 m), cable base ECN1313EQN1325, PVC 10 x d

MAT9290038 product image
igus-icon-lupe
  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeitMAT9290038
InfoInfoigus-icon-infoigus® define la longitud total del cable como la longitud total incluyendo el conector o el extremo abierto.