My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

readycable® cable de codificador similar a Omron JZSP-CHP800-xx-E, cable base PVC 10 x d

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Libre de siliconas
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 4.2.2.1

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h