My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

readycable® cable de bus similar a B&R iX20XA3E61.xxx, cable base PUR 12,5 x d

  • Requerimientos: Para aplicaciones de exigencias medianas
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de halógenos
  • Retardante de llama
  • Clase chainflex®: 4.3.3.1

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h