My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Conector carcasa Han 6B (pin) a conector carcasa(contacto) Han 6B, palanca de bloqueo individual en ambos lados, angulado, PVC 12,5 x d

  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h