My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

chainflex® cable de conexión angulado M12 x 1, CF.INI CF98

  • Requerimientos: Para aplicaciones con las exigencias más duras y radios especialmente pequeños de hasta 4 x d
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Clase chainflex®: 7.5.4.2
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h