chainflex® cable de conexión angulado con LED M12 x 1, CF.INI CF9
chainflex® cable de conexión angulado con LED M12 x 1, CF.INI CF9
Requerimientos: Para las aplicaciones más exigentes
Revestimiento exterior: TPE
Resistente a los refrigerantes
Flexibles a bajas temperaturas
Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
Libre de halógenos
Libre de siliconas
Resistente a los rayos UV
Libre de PVC
Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
Las cookies son importantes para el buen funcionamiento de la página web. En igus® utilizamos cookies para almacenar información y mejorar su experiencia mientras navega por nuestro sitio web. Entre otras cosas, esto nos permite proporcionarle una cuenta de usuario segura, recopilar información estadística para mejorar la funcionalidad de nuestra página web y ajustar el contenido de esta de acuerdo con sus necesidades. Haga clic en «Política de privacidad y protección de datos» para leer una descripción detallada de los tipos de cookies que utilizamos y las opciones de exclusión posibles.