Cable de bus TPE | FireWire
Áreas de aplicación típicas
- Cable FireWire para el uso en Cadenas portacables para aplicaciones industriales
- Longitudes de transmisión de hasta 10 m
Nota técnica:
Los cables USB, FireWire y GigE listados en esta página han sido desarrollados y fabricados para la aplicación industrial mecánicamente exigente en Cadenas portacables. La alta reistencia al aceite y lubricantes esta garantizada y como lo es también un factor de protección de alto grado contra campos de interferencias electromagnéticas. Esta duración de vida mecánica larga fue conseguida con el uso de materiales de alta calidad que además cuidan de la seguridad eléctrica. En casos aislados pueden ocurrir errores de communicación, si se combinan equipos y programas muy differentes. Por ello recomendamos que todos los componentes del sistema en general se prueban primero con los cables. Naturalmente le apoyaremos a Vd. con los detalles de estas pruebas eléctricas. ¡Simplemente llámenos!
Certificados y estándares