My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

chainflex® cable de potencia CFROBOT

  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Apantallamiento
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Alto
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Libre de PVC
  • Clase chainflex®: 6.1.4.3
Descripción de producto
chainflex® cable de potencia CFROBOT
 
Áreas de aplicación típicas
  • Para aplicaciones muy exigentes con movimientos de torsión
  • Resistencia prácticamente ilimitada frente al aceite y al bioaceite también
  • Aplicaciones interiores y exteriores, resistente a la radiación ultravioleta
  • Especialmente para robots y movimientos 3D, manejo, conjuntos de tuerca y husillo
Duración de vida garantizada conforme a las condiciones de garantía
más información: Garantía chainflex®
Ciclos*    5 millón7,5 millón10 millón
Temperatura, v max. [°/s] a max. [°/s²]Torsión max.R mín. [factor x d]R mín. [factor x d]
desde/hasta [°C] con torsión con torsión[°/m][°/m][°/m]
-35 / -25     ±150 ±90 ±30
-25 / +80 180 60 ±180 ±120 ±60
+80 / +90     ±150 ±90 ±30
* Posibilidad de mayor número de carreras dobles. Para un cálculo individualizado de su aplicación, contacte Vd. con nosotros
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV<br>Alto Retardante de llama<br>Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas<br>Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). NFPA<br>Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC<br>Certificado conforme a nº. TC RU C-DE. ME77.B.01255 CTP<br>Certificado al nº C-DE. PB49.B.00420 Libre de plomo<br>Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI<br>Conforme a CEI 20-35 Salas blancas<br>Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF34.UL.25.04.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 CE<br>Conforme a 2014/35/EU UL/CSA<br>Estilo 10258 y 21387, 1,000 V, 90 °C.
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h