My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

chainflex® cable de control CFROBOT2

  • Requerimientos: Para aplicaciones con torsión
  • Revestimiento exterior: PUR
  • Apantallamiento
  • Resistente a los refrigerantes
  • Resistente a las muescas
  • Resistentes a la hidrólisis y a los microbios
  • Retardante de llama
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-10-2
  • Clase chainflex®: 6.1.3.3
Descripción de producto
chainflex® cable de potencia CFROBOT2
 
Áreas de aplicación típicas
  • Para aplicaciones muy exigentes con movimientos de torsión
  • Resistencia a los aceites prácticamente ilimitada
  • Aplicaciones interiores y exteriores, resistente a la radiación ultravioleta
  • Especialmente para robots y movimientos 3D, manejo, conjuntos de tuerca y husillo
Duración de vida garantizada conforme a las condiciones de garantía
más información: Garantía chainflex®
Ciclos*    5 millón7,5 millón10 millón
Temperatura, v max. [°/s] a max. [°/s²]Torsión max.R mín. [factor x d]R mín. [factor x d]
desde/hasta [°C] con torsión con torsión[°/m][°/m][°/m]
-25 / -15     ±150 ±90 ±30
-15 / +70 180 60 ±180 ±120 ±60
+70 / +80     ±150 ±90 ±30
* Posibilidad de mayor número de carreras dobles. Para un cálculo individualizado de su aplicación, contacte Vd. con nosotros
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV<br>Alto Retardante de llama<br>Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas<br>Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos<br>Conforme a EN 60754 UL/CSA<br>Estilo 10493 y 20317, 300 V, 80 °C. NFPA<br>Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC<br>Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01254 CTP<br>Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo<br>Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI<br>Conforme a CEI 20-35 Salas blancas<br>Conforme a ISO clase 1. material de revestimiento exterior cumple con CF27.07.05.02.01.D, probado por IPA conforme al estándar 14644-1 CE<br>Conforme a 2014/35/EU
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h