My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

chainflex® cable de potencia CF885.PE, cable de husillo /unipolar

  • Requerimientos: Para aplicaciones flexibles
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Sin resistencia al aceite
  • Clase chainflex®: 3.1.1.1
Descripción de producto
Cable de motor chainflex® CF885.PE, cable de husillo/unipolar
 
Áreas de aplicación más frecuentes
  • Para aplicaciones sometidas a torsiones
  • Entornos libres de aceite
  • Preferiblemente aplicaciones de interior
  • Especialmente para carreras autosoportadas de hasta 10 m
  • Industria del procesado de la piedra y madera, sistemas de manipulación y ajustes, sistemas de suministro de energía, industria del packaging

Vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía chainflex®
Carreras dobles*   1 millones3 millones5 millones
Temperatura,v máx. [m/s]a máx.RecorridoRpm [factor x d]Rpm [factor x d]Rpm [factor x d]
desde/hasta [°C]autosoportada[m/s2][m]   
+5 / +15   17.518.519.5
+15 / +60320≤ 10151617
+60 / +70   17.518.519.5
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
Certificados y estándares
Retardante de llama<br>Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20, FT-1 Libre de siliconas<br>Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). EAC<br>Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01561 CTP<br>Certificado al nº C-DE. PB49.B.00450 CE<br>Conforme a 2014/35/EU UL/CSA<br>Estilo 10107, 600 V, 80 °C
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h