My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

chainflex® cable de potencia CF30

  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Resistente a la radiación ultravioleta UV: Medio
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • CFRIP®
  • Clase chainflex®: 5.5.2.2
Descripción de producto
Cable de motor chainflex® CF30
 
Áreas de aplicación más frecuentes
  • Para aplicaciones muy exigentes
  • Entornos con escaso contacto con aceite
  • Aplicaciones de interior (preferible) y de exterior con una temperatura de > 5 °C
  • Carreras autosoportadas y aplicaciones con cadenas deslizantes de hasta 100 m
  • Sistemas de almacenamiento y recuperación para almacenes automáticos, unidades de mecanizado/maquinaria de packaging, tareas de manipulación rápida, grúas de interior

Vida útil garantizada conforme a las condiciones de garantía
Más información: Garantía chainflex®
Carreras dobles*    5 millones7.5 millones10 millones
Temperatura,v máx. [m/s]a máx.RecorridoRpm [factor x d]Rpm [factor x d]Rpm [factor x d]
desde/hasta [°C]autosoportadadeslizante[m/s2][m]   
+5 / +15    101112
+15 / +6010580≤ 1007.58.59.5
+60 / +70    101112
* El número de carreras dobles puede ser mayor. Contacte con nosotros para un cálculo individualizado de su aplicación.
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV<br>Medio Retardante de llama<br>Conforme a IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Libre de siliconas<br>Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). NFPA<br>Conforme a NFPA 79-2012 capítulo 12.9 EAC<br>Certificado al nº TC RU C-DE. ME77.B.01218 CTP<br>Certificado al nº C-DE. PB49.B.00416 Libre de plomo<br>Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) CEI<br>Conforme a CEI 20-35 Salas blancas<br>Conforme a ISO, clase 2. material del revestimiento exterior conforme a CF5.10.07, probado por IPA conforme al estándar 14644-1. CE<br>Conforme a 2014/35/EU UL/CSA<br>Estilo 10492 y 2570, 1,000 V, 80 °C.
Datos técnicos
Descargas

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h