Filet dryspin®
Fonctionnement plus fluide, moins de vibrations
Tester gratuitement

Alternative efficace aux filets trapézoïdaux

Nous l'avons testé !

Nos filetages à géométrie dryspin sont une parfaite alternative aux filets trapézoïdaux conventionnels. Les tests d'usure montrent que les filetages d'une taille donnée à géométrie dryspin® ont une usure de 25 % inférieure et une durée de vie jusqu'à 30 % plus longue.Mais l'augmentation de la durée de vie et la faible usure ne sont pas les seuls arguments en leur faveur. Les propriétés et géométries de nos entraînements à vis, adaptées aux écrous en polymère iglidur® et aux vis, permettent aussi d'obtenir des rendements plus importants atteignant 82 % et un fonctionnement sans bruit et sans vibration en comparaison avec des filets trapézoïdaux. 

Nos nouvelles tailles DS10x3, DS14x4, DS18x4, DS10x2 und DS12x3 conviennent à un échange standard. Vous trouverez ici de plus amples informations sur un échange dans votre application. Des questions ? Nos spécialistes sont à votre service pour y répondre.
Contacter un Technico-Commercial

Vue d'ensemble des tailles pour filet hélicoïdal alternatif

Ds10x3 Filet à droite et filet à gauche
► Jusqu'à 25 % d'usure en moins
► Jusqu'à 30 % de durée de vie en plus
Produit
Ds14x4 Avec filetage à droite ou à gauche
► Plus grande rigidité
► Vitesses de rotation plus élevées grâce à la géométrie dryspin®
Produit
Ds18x4 Avec filetage à droite ou à gauche
Angle de flanc optimisé 
Fonctionnement silencieux et sans vibrations
Produit
DS12x3

Test d'usure sur la taille Ds10x3

Taille igus® en test : la technologie dryspin® bat les concurrents et les filets trapézoïdaux

Entraînements à vis

Paramètres de test

Charge : 50 N
Course : 140 mm
Vitesse de rotation : 450 tr/min
Durée de l'essai : 150 000 cycles

Entraînements à vis

Y = taux d´usure [μm/km]

1. Géométrie concurrente 10x3 / PET + PTFE
2. TR10x3 / 304L iglidur® J / moulage par injection
3. DS10x3 / 304L1 iglidur® J / moulage par injection

Entraînements à vis

Résultat du test

L'évaluation du test d'usure pour la taille 10x3 en inox a montré que notre filet dryspin® Ds10x3 peut avoir jusqu'à 25 % d'usure de moins, jusqu'à 25 % de durée de vie de plus et des rendements plus élevés que le produit concurrent et le filet trapézoïdal Tr10x3.



L'efficacité dryspin®

Jusqu'à 25 % d'usure en moins

Test : la technologie dryspin® bat les vis trapézoïdales et les concurrents

L'évaluation du test d'usure du filet 10x3 en inox offre des résultats clairs. Les filets hélicoïdaux dryspin® Ds10x3 ont jusqu'à 25% d'usure de moins, jusqu'à 30% de durée de vie de plus et des rendements nettement plus élevés que le filet trapézoïdal Tr10x3 et les concurrents.
Analyse de l'usure

Mouvement silencieux et sans vibrations

Grâce aux flancs arrondis des dents des filets hélicoïdaux dryspin

La surface de contact entre l'écrou et la vis, possible source de bruit, est réduite grâce à la géométrie arrondie des flancs des dents de la géométrie dryspin. En effet, plus le contact entre deux surfaces en mouvement l’une contre l’autre est important et plus il y a une transmission d’oscillations se traduisant par des claquements ou des couinements. Les dents arrondies réduisent cet effet et nos vis hélicoïdales dryspin se déplacent sans vibrations et presque sans bruit.
Tester gratuitement

100% sans graisse et sans entretien

Parfaite adaptation aux applications à longue durée de vie

Les écrous pour vis filetées en métal doivent impérativement être graissés afin d'éviter l'usure du métal. Cette usure risque de bloquer l'ensemble du système et un arrêt de l'application se produit vite sans l'entretien nécessaire. Les entraînements à vis sans graisse et sans entretien drylin sont la parfaite alternative aux entraînements à vis courants en métal.  Nos écrous drylin en polymères hautes performances iglidur n'ont pas besoin de la moindre goutte de lubrifiant. L'effet autolubrifiant réduit l'entretien  à un minimum. Les particules de poussière et les fibres adhèrent moins facilement en raison du fonctionnement à sec. Dans les milieux sales, ce fonctionnement à sec se solde par une nette augmentation de la durée de vie par rapport à celle des solutions conventionnelles graissées.
Fonctionnement à sec sans entretien grâce aux entraînements à vis drylin

Durée de vie jusqu'à 30 % plus longue

Grâce aux filets asymétriques

Les écarts plus grands entre les différents pas dryspin permettent à la vis de s’adapter de manière idéale aux caractéristiques des polymères hautes performances sans graisse igus. La part de polymère optimisé en termes tribologiques dans les pas peut être augmentée à raison du facteur 1,3 pour toutes les tailles. La présence accrue de matériau résistant à l'usure ainsi qu'un rendement plus élevé sont décisifs pour obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des géométries standard.

Comparatif de durée de vie

Processus rapides et délais de livraison courts

A partir de l’unité

Nos spécialistes font tout pour que la solution idéale pour votre application soit à votre disposition le plus rapidement possible. Qu'elle soit réalisée à partir d'une ébauche ou moulée par injection. 4.150 employés en Allemagne et 35 filiales internationales ainsi que des bureaux et des bases dans plus de 80 pays garantissent des processus rapides et des délais de livraison courts partout dans le monde. Pour les prototypes et les échantillons aussi.
Prendre contact avec un spécialiste dryspin®


Commander en ligne :

Boutique en ligne
Boutique en ligne

Configurer en ligne :

Configurateur en ligne
Configurateur