Cojinete esférico, slim, KGLI SL, igubal

KGLI-05-SL product image
igus-icon-lupe
  • Tamaño: K de acuerdo con DIN ISO 12240
  • Material de la carcasa: igumid G
  • Material de la bola esférica: iglidur® W300
  • Para espacios de instalación muy reducidos
  • Pared un 50 % más delgada que los cojinetes KGLM
  • Compensación de hasta 5°
  • Peso ligero
  • Tamaños de acuerdo con DIN 1850
igus-icon-lieferzeitKGLI-05-SL