My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
INT(ES)

TPE fibre optic cable | 6 fibres, 50/125, connector SC/SC

  • Requerimientos: Cable de fibra de vidrio gradiente para las aplicaciones más exigentes
  • Revestimiento exterior: TPE
  • Libre de halógenos
  • Libre de siliconas
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 60811-404, e incluso al bioaceite conforme a VDMA 24568, probado con Plantocut 8 S-MB por DEA.
  • Resistente a los rayos UV
  • Libre de PVC
  • Clase chainflex®: 7.5.4.1
Descripción de producto
TPE fibre optic cable | CFLG.LB

Typical applications
  • For heaviest duty applications with 5-7.5 x d
  • Highest EMC safety with high transmission qualities in terms of glass technology
  • Virtually unlimited oil resistance, even with organic oils
  • Indoor and outdoor applications
  • Unsupported travels and up to 100m in gliding applications (horizontal + vertical)
  • Storage and retrieval units, processing/packaging machines, fast handling, semiconductor assembly, refrigeration area
Certificates and standards
 
Certificados y estándares
Resistente a la radiación ultravioleta UV
Alto Libre de siliconas
Libre de silicona que pueda afectar la adhesión de pintura (conforme a PV 3.10.7 – versión de 1992). Libre de halógenos
Conforme a EN 60754 Libre de plomo
Conforme a 2011/65/EU (RoHS-II) Salas blancas
Conforme a ISO, clase 1. material del revestimiento exterior conforme a CF9.15.07, probado por IPA conforme al estándar 14644-1.
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h


Los términos "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" y "yes" son marcas comerciales legalmente protegidas de igus® GmbH en la República Federal de Alemania y otros países. Esta es una lista no exhaustiva de las marcas comerciales de igus GmbH o de empresas afiliadas de igus en Alemania, la Unión Europea, EE.UU. y/u otros países o jurisdicciones.

igus® GmbH puntualiza que no vende ningún producto de las empresas Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber y cualquier otro fabricante mencionado en esta página web. Los productos que ofrece igus® S.L.U. son los de igus® GmbH.