My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Aros de pistón iglidur® A350

  • Cumple con los requisitos de prevención de incendios de la Administración Federal de Aviación (FAA) para el interior de aeronaves
  • Fácil de instalar
  • Económico
  • Más resistente al desgaste que las tiras de PTFE
  • Mayor capacidad de carga
  • Variables definidas
Descripción de producto
¿Por qué complicar las cosas cuando se pueden hacer de manera diferente?
Esto es como se puede hacer: reemplazar las adhesivas PTFE elaboradamente selladas con una sola guía enclipable en elementos elevadores p.ejem., controlar las válvulas y fijaciones.
 
¿Cuándo usar aros de pistón?
  • Cuando se requieren aros de pistón con propiedades de desgaste excelentes
  • Cuando el montaje fácil es de gran importancia
  • Cuando ocurren cargas elevadas en los extremos
  • Cuando se requieren soluciones a medida basados en materiales iglidur®
¿Cuándo no usar aros de pistón?
  • Cuando los aros de pistón deberían cerrar simutáneamente
  • Cuando se deberían cubrir diferentes diámetros por una sola pieza
Certificados y estándares
Conforme a RoHS<br>Conforme a 2011/65/EU (RoHS 2)
Datos técnicos

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h