Ventajas:
¿Cómo funciona el sistema GLO.S?
El ramal inferior descansa sobre el reborde de la viga en T y está conectado al carro, mientras que el ramal superior se mantiene por encima del carro con la ayuda de los elementos basculantes de guidelok swing, los cuales están fijados a la viga mediante tornillos cada 800 mm. Cuando pasa el ramal superior, el radio de la cadena empuja las pestañas basculantes hacia arriba y se acopla. En el movimiento contrario, las pestañas se abren como una trampilla y liberan de nuevo el ramal superior. Este mecanismo proporciona ventajas significativas en términos desgaste y durabilidad, ya que los ramales superior e inferior nunca llegan a entrar en contacto.
¿Qué acogida está teniendo el sistema? ¿Ya se utiliza en aplicaciones?
La empresa SEW-Eurodrive ha sido una de los primeras en implementar el sistema. Este fabricante alemán de motorreductores ha instalado el sistema guidelok swing GLO.S en una grúa interior en su planta de Gauteng (Sudáfrica) que se encarga de desplazar los componentes para someterlos a una limpieza química utilizando una limpiadora de alta presión. El uso de guidelok swing GLO.S logró disminuir el riesgo de accidentes y, al mismo tiempo, mejorar la fiabilidad de la máquina.
ℹ️ ¿Necesita más información o tiene alguna pregunta?
Envíenos sus preguntas a través del siguiente formulario.
Haga clic aquí para ir a la página de igus®
☎️ O llámame:
Jens Göbel
Responsable del sector de las grúas
Tel.: 93 647 39 50
magonzalez@igus.net