Commander un échantillon TRL / TRLF gratuit

  • Découvrez la qualité de deux chaînes porte-câbles light 3D (TRL/TRLF) en recevant un échantillon.
  • La banderole en papier donne des informations supplémentaires sur les deux versions, qui ne sont peut-être pas visibles au premier coup d'œil.
Composition de l'échantillon : 
  • 5 maillons de chaîne TRL.60.087.0 (ne s'ouvre pas)
  • 4 maillons de chaîne TRLF.65.100.0.B (ouvrable)
  • 1 élément de fixation light avec serre-câbles TL.60.01.Z1
TRL / TRLF Banderole
Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies

Je peux obtenir des informations plus précises sur le traitement de mes données dans la politique de confidentialité.