Commander un échantillon TRC / TRE gratuit

robuste, à forte traction, fermé (TRC) et ouvert (TRE)

  • Découvrez la qualité de deux versions de chaînes porte-câbles (TRC/TRE) en recevant un échantillon.
  • La banderole en papier donne des informations supplémentaires sur le produit, qui ne sont peut-être pas visibles au premier coup d'œil.
Composition de l'échantillon : 
  • 5 maillons de chaîne TRE.50.080.0.B (version ouverte)
  • 4 maillons de chaîne TRC.50.080.0 (version fermée)
  • 1 élément de fixation avec serre-câbles TR.50.01
Echantillon TRE / TRC
Les cases marquées d’une * doivent impérativement être remplies

Je peux obtenir des informations plus précises sur le traitement de mes données dans la politique de confidentialité.