Lösung
Der Maschinenbauspezialist entschied sich schließlich für den Einsatz von
iglidur Gleitlagern von igus, die in der Drahtbiegemaschine an 18 verschiedenen Stellen zu finden sind. So werden die Komponenten an allen linearverstellten Aggregaten wie Fingerbiegern, Pressen und der Ausbringung eingesetzt.
Die Lösung, die für diese spezielle Anforderung alternativlos erschien, zeigte seine Vorteile vor allen Dingen in der hohen Zuverlässigkeit und dem geringen Verschleiß. Es mussten aus iglidur-Platten extra eigene Gleitlager mit größerer Auflagefläche gefertigt werden. Diese können auch den hohen Gewichts- und Hubbelastung dieser Anwendung dauerhaft widerstehen und bieten dabei eine ausreichende Genauigkeit.
Gleichzeitig sind die Wartungskosten im Falle eines Austauschs vergleichsweise gering. Das Plattenmaterial konnte für diese speziellen Anforderungen auf Maß gefertigt werden. Während andere Lösungen einen hohen manuellen Schmieraufwand oder bei automatisierter Schmierung einen übermäßigen Tropfeffekt hätten, arbeiten die iglidur Lager komplett schmierfrei. Dadurch spart der Kunde Betriebskosten für Schmiermittel und Wartung.
Die Gleitlager sind schließlich auch unempfindlich gegen Schmutz und Staub, der beispielsweise durch Materialabrieb vom Produkt durch den Biegeprozess entstehen kann.