► 25 % d'usure en moins ► 50,9 % moins cher que les écrous coulissants métalliques
► Durée de vie 30 % plus longue grâce à l'asymétrie du filetage ► Jusqu'à 69 % par rapport aux écrous filetés plastiques comparables
► 100 % sans lubrification, sans entretien et sans corrosion ► Jusqu'à 50 % par rapport aux systèmes de vis à billes
► Jusqu'à 88 % d'économie de poids
Comment éviter les contaminations accidentelles dans les laboratoires ?
En technique médicale, les écrous en métal restent le produit standard. Cependant, la plupart d'entre eux doivent être lubrifiés et entretenus régulièrement. Les particules de poussière et de saleté peuvent alors bien adhérer à la lubrification utilisée. Cela entraîne un encrassement considérable et une usure nettement plus importante par rapport à un système fonctionnant à sec. À cela s'ajoute le fait que les écrous filetés métalliques peuvent se corroder rapidement dans des environnements humides.
La technique de filetage drylin, qui ne nécessite ni lubrification ni entretien, est utilisée dans la technique médicale et convainc par ses nombreux avantages. Ils ne nécessitent absolument pas de lubrification ni d'entretien et peuvent être utilisés sans problème dans des environnements corrosifs.
La technique de filetage igus permet ainsi de réduire les coûts des appareils de rééducation.
Les écrous filetés en métal sont plus coûteux à l'achat que les écrous filetés en plastique. En remplaçant vos écrous filetés en métal par la technologie dryspin avec les mêmes dimensions de raccordement, vous pouvez économiser jusqu'à 50,9 % de frais d'acquisition. Des tests ont montré une réduction du taux d'usure pouvant atteindre 25 % et une augmentation de la durée de vie de 30 %.