Descargar las instrucciones de instalación

Tuerca para husillo sin holgura

Solicítelas aquí:

*Estos campos son obligatorios

Para más información sobre el tratamiento de sus datos, consulte la Política de privacidad y protección de datos.

Instrucciones de instalación AB

¿Qué es la holgura axial?

La holgura axial puede describirse como el movimiento perdido o el «recorrido muerto» en el husillo que resulta de la separación entre el husillo y la tuerca. A menudo se asocia el término holgura, pero el término técnico correcto es holgura axial.

Además de la elección correcta del material, un mecanismo de precarga ha demostrado ser una medida eficaz para reducir la holgura no deseada. Existen cuatro variantes con pretensado para las roscas dryspin® trapezoidales y de paso largo: sin backlash, poca holgura, precargadas y tuercas AB. Aquí encontrará todas las ventajas y las instrucciones de montaje necesarias para las tuercas dryspin® con holgura reducida.
 
Para aplicaciones con cargas pesadas, temperaturas elevadas o entornos con altos índices de contaminación, siempre debe utilizarse una tuerca estándar. La razón es que los tres principios se anulan con cargas demasiado altas. Por este motivo, las cargas axiales estáticas máximas se especifican por separado para cada modelo de tuerca.