igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 sur 6
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Hauteur interne [Hi]
45 mm
Diamètre de câble (max.)
42 mm

Principe d'ouverture
Remplissage dans le rayon externe
Largeur intérieure [Bi]
50 mm
Rayon de courbure [R]
75 mm
Structure des produits et calcul des prix
Alimentation décentrée
mm
Prix total
5,69 EUR / Maillonplus TVA et port85,35 EUR
prêt à expédier en 24 heures
Nomenclature
(1)Chaîne porte-câbles
Réf. : 3500.050.075.085,35 EUR
Chaîne porte-câbles série 3500 | Ouverture des deux côtés dans le rayon externe | Hauteur intérieure : 45 mmType de montage
igus-icon-checkEn autoportance
Glissante
Suspendue
Chaîne porte-câbles
igus-icon-lieferzeit-dot3500.050.075.05075