igubal J3EM-SD – Roulement palier avec joint pour les environnements exigeants
Le roulement palier igubal avec joint intégré a été développé spécialement pour les applications en milieu agressif et abrasif. L'alternative polymère sans graisse aux roulements de type UC classiques offre une haute résistance à l'usure et une protection fiable contre la pénétration des particules de saleté.
Le roulement palier usiné en polymère hautes performances iglidur J3 est pourvu d'un joint en iglidur A160 d'un côté ou des deux côtés. Le joint intégré empêche la pénétration de poussières, de saletés et d'autres particules abrasives dans la zone de contact entre palier et arbre et réduit ainsi considérablement l'usure du palier.
Propriétés du matériau iglidur J3
- Plage de température [°C]: -50 à +90, brièvement +120
- Avantages: sans entretien, sans lubrification, longue durée de vie, insensible à la poussière et à la saleté, amortit les vibrations, bonne résistance aux produits chimiques, faible absorption d'humidité, très bonne résistance à l'usure, résiste à une intensité de rayonnement allant jusqu'à 1 · 10⁴ Gy, sans PTFE, testé pour 96 PFAS considérés comme nocifs
- Série de cotes: Conformément à la norme DIN 626-1 (Roulements - Roulements à billes à gorge profonde avec bague extérieure à surface sphérique et bague intérieure élargie - Partie 1 : Roulements à serrage)
- Conditions d'utilisation: vitesses élevées, résistance maximale à l'usure sous des charges de pression faibles à moyennes, usure minimale avec une grande variété d'arbres différents, faibles coefficients de frottement en fonctionnement à sec