- Remplacement du film pour glisser en moins de 30 secondes sans démontage de la cinématique, concept de boîtier optimisé pour paliers uniques, chariots et axes linéaires
Change Language :
Réduit les coûts grâce à un matériau de patin optimisé (zamac), permet un remplacement rapide sans démontage et augmente la durée de vie de l'application pour une disponibilité maximale de l'installation
Vous souhaitez utiliser vos guidages linéaires de manière plus économique sans compromettre leur fiabilité, leur durée de vie ou leur facilité d'entretien ? Vous recherchez simultanément une solution qui peut être réparée rapidement pendant le fonctionnement, afin de minimiser les temps d'arrêt ? Dans les axes linéaires, portiques 1D, systèmes de manutention et applications robotiques en particulier, chaque minute de disponibilité de l'installation compte.
Les nouveaux patins échangeables dotés d'un boîtier en zamac constituent une alternative particulièrement économique aux versions en aluminium fraisé et permettent de réaliser des économies de coûts de plus de 50 %. Les éléments de palier usés peuvent être remplacés directement dans l'application, sans qu'il soit nécessaire de démonter les composants adjacents ou l'ensemble du chariot. Cela réduit considérablement les efforts de maintenance (changement du palier en moins de 30 secondes), les temps de service (24/7) et les arrêts de l'installation (pas de démontage de la cinématique).
Grâce à la technologie drylin® des paliers lisses longue durée, les patins échangeables sont particulièrement adaptés aux applications à cycles de fonctionnement élevés et en service continu. Utilisables de manière flexible sous forme de boîtier simple, de chariot linéaire complet ou comme élément d'un axe linéaire, ils sont parfaits pour un service 24h/24 et 7j/7. Les utilisateurs bénéficient ainsi d'une réduction des coûts d'exploitation globaux, d'une augmentation des durées de vie et d'une meilleure disponibilité des installations.