Connecteur Speedtec Série A, M23 connecteur de signaux, incl. Contacts

MAT01723461 product image
igus-icon-lupe
MAT01723461 product image
igus-icon-lupe
MAT01723461 product image
igus-icon-lupe
MAT01723461 product image
igus-icon-lupe
MAT01723461 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT01723461 technical drawing
igus-icon-lupe
1 sur 6
Connecteur Speedtec Série A, M23 connecteur de signaux, incl. Contacts
Connecteur Speedtec Série A, M23 connecteur de signaux, incl. Contacts
Connecteur Speedtec Série A, M23 connecteur de signaux, incl. Contacts
Connecteur Speedtec Série A, M23 connecteur de signaux, incl. Contacts
Connecteur Speedtec Série A, M23 connecteur de signaux, incl. Contacts
Connecteur Speedtec Série A, M23 connecteur de signaux, incl. Contacts
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Matériau : zamac / laiton, nickelé
  • Degré de pollution : 3
  • Protection : IP 66/67 (branché)
  • Catégorie de surtension : III
  • Plage de température : de -20 °C à +130 °C
  • Ecrou/vis de protection : laiton, nickelé
  • Insert de fixation : laiton, nickelé
  • Contacts : laiton,doré
  • Joint : FPM/HNBR
  • Isolateur : PA 6.6/PBT, UL 94/V0
  • Type de contact : contact femelle fendu
  • Version du connecteur : signal Speedtec
igus-icon-lieferzeit-dotMAT01723461
Forme P [8+1] pôles 3 détrompeurs