Informations produit :
- Maniement idéal des palettes dans les espaces étroits.
- Manœuvres sûres et efficaces avec
détection d'obstacles.
- Connexion directe Gestionnaire de flotte
Informations produit :
Le ReBeL® Pellet Mover est un AMR (robot mobile autonome) compact haute performance conçu spécifiquement pour la manipulation précise des palettes et l'automatisation efficace des processus logistiques et de palier. Sa conception compacte et son logiciel de navigation hautement développé permettent un mouvement sûr et efficace, même dans les espaces restreints. Il combine des capteurs avancés à d’ultra-fluidité : un mouvement de montée et de descente tout en souplesse, optimisé pour les environnements modernes intralogistiques et de production.
Applications
Un chariot à fourche autonome permettant de transporter et d'empiler rapidement et efficacement des palettes dans des environnements logistiques dynamiques. Grâce à une navigation avancée et à une technologie d'évitement des obstacles, il se déplace sans à-coup dans les espaces restreints et effectue facilement des levées verticales, ce qui le rend idéal pour rationaliser les processus de travail dans les centres de fabrication, de logistique et de distribution. Sa fiabilité et son adaptabilité offrent une productivité élevée dans un grand nombre de secteurs. Le gestionnaire de flotte optionnel permet à) l'ensemble de groupes de ReBeL Pallet Mover d'effectuer leurs tâches de transport sans accroc et sans interrompre le processus. standard à quatre ports qui permet une intégration facile de nouvelles applications, afin de réduire le coût de développement pour les clients au minimum. Il est techniquement "state of the art" tout en étant économique.