Informations produit
- Avec
des signaux lumineux permettant un prélèvement précis
- Aucune
directive ni indication
- Autres
Compléter les AMR à tout moment en toute flexibilité
- réduit
les efforts physiques
Informations produit
Le ReBeLMove Pro est une solution simple et flexible pour
le transport de petits conteneurs de manutention (KLT), de postes de travail, de palettes,
de rayonnages et d'autres chariots personnalisés. Grâce à sa navigation autonome,
le système s'adapte rapidement à de nouvelles tâches et convient à
de nombreux cas d'utilisation. Les capteurs intégrés permettent une
navigation sûre et sans défaillance, garantissant ainsi à la fois la sécurité de vos
collaborateurs et celle du véhicule. De plus,
le ReBeLMove Pro offre un avantage financier de
environ 25 % par rapport à des robots mobiles autonomes
(AMR) comparables. Grâce à son application web conviviale, le ReBeLMove Pro est facile à
configurer et à contrôler. Il permet une communication fluide avec
des interfaces virtuelles (API REST) ainsi qu'avec des appareils IoT physiques, garantissant ainsi un
contrôle automatisé des processus. À cet égard
seront. Sur la chaîne de montage ou la machine «
», il est possible de demander un réapprovisionnement
manuellement ou via un module IO, selon les besoins. De plus, le
Fleet Manager, disponible en option, permet également de gérer des flottes entières
Les flottes équipées du ReBeLMove Pro vous permettent d'effectuer vos missions de transport de manière efficace et sans interrompre vos processus de travail.