PMAFIX Armatures de raccordement VND - droit, métrique & PG - gris

I-SVNV-P488 product image
igus-icon-lupe
  • Polyamide formulé de haute qualité
  • Auto-extinguible, sans halogène, phosphore ni cadmium
  • Excellente résistance aux chocs
  • Plage de température : -40 °C à +105 °C ; brièvement : jusqu'à +160 °C
  • Etendue de la livraison IP66(VND) : Armature avec barrières de sécurité universelles prémontées (AFN2)
  • IP68(VNV) : Vanne avec obturateurs ovales (OVN2), joint de tube et de filetage (NVN3, SVN4)
  • M = filetage métrique
  • P = filetage blindé PG
  • Couleur : gris
igus-icon-lieferzeitI-SVNV-P488
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?