igus-icon-lupe
- Polyamide formulé de haute qualité
- Auto-extinguible, sans halogène, phosphore ni cadmium
- Excellente résistance aux chocs
- Plage de température :
-40°C à +105°C,
jusqu'à 150°C sur une courte durée - IP66 : armature avec barrières de sécurité universelles prémontées (AFN2)
- IP68 : Armature avec obturateurs ovales (OVN2), étanchéité du tube et du filetage (NVN3, SVN4)
- Couleur : noir
igus-icon-lieferzeit-dotI-BVWD-M207GT