igus-icon-lupe
- Polyamide formulé de haute qualité
- Auto-extinguible, sans halogène, phosphore ni cadmium
- Excellente résistance aux chocs
- Plage de température : -40 °C à +105 °C ; brièvement : jusqu'à +160 °C
- Etendue de la livraison IP66(VND) : Armature avec barrières de sécurité universelles prémontées (AFN2)
- IP68(VNV) : Vanne avec obturateurs ovales (OVN2), joint de tube et de filetage (NVN3, SVN4)
- M = filetage métrique
- P = filetage blindé PG
igus-icon-lieferzeitI-BVNV-P167