iglidur® ECO G, palier cylindrique, mm - ECOGSM

Le classique polyvalent avec un excellent rapport qualité-prix

iglidur® ECO G, palier cylindrique, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, palier cylindrique, mm - ECOGSM drawing
1 sur 2
iglidur® ECO G, palier cylindrique, mm - ECOGSM
iglidur® ECO G, palier cylindrique, mm - ECOGSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ECO-GSM-0810-10
  • Matériau: iglidur® ECO-G
  • Forme: Paliers lisses cylindriques
  • Cotes:
    • d1 8 mm
    • d2 10 mm
    • b1 10 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bon coefficient de frottement
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Forte résistance à la saleté et à la poussière
  • Résistance aux fortes charges (>60 N/mm²)
  • Résistance aux moisissures selon DIN EN ISO 846
  • Comportement à la buée selon DIN 75201-B

iglidur® ECO G | Super polyvalent

iglidur® ECO G est constitué à 97 % de granulés recyclés. L'iglidur ECO G palier lisse couvre la plus large gamme d’exigences différentes. Le matériau mérite donc tout à fait son qualificatif d’universel. Il est recommandé pour les charges moyennes à élevées, les vitesses de glissement moyennes et les températures moyennes. iglidur® ECO G est le décathlonien parmi les matériaux iglidur®. Il atteint des performances supérieures à la moyenne dans toutes les disciplines techniques mais ce sont surtout ses propriétés générales, mécaniques, thermiques et tribologiques combinées qui en font le produit polyvalent classique.


Domaines d'application type
Technique agricole
Secteur automobile
Machines de construction
Génie mécanique
Sport, fitness et rééducation

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 

Dans quel cas le choisir ?
  • S’il me faut un palier polyvalent économique
  • À des vitesses de glissement faibles à moyennes
  • Quand le palier doit convenir à différents types d’arbres
  • Pour des mouvements rotatifs et oscillants simples
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convient

Tolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des palier lisse iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes

dessai montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.

Plus d'informations sur le montage et les tolérances des paliers lisses iglidur

Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?