iglidur® ECO P, palier cylindrique à collerette, mm - ECOPFM

L'universel économique pour l’extérieur : pas de gonflement, même en présence d'humidité

iglidur® ECO P, palier cylindrique à collerette, mm - ECOPFM
iglidur® ECO P, palier cylindrique à collerette, mm - ECOPFM drawing
1 sur 2
iglidur® ECO P, palier cylindrique à collerette, mm - ECOPFM
iglidur® ECO P, palier cylindrique à collerette, mm - ECOPFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Référence: ECO-PFM-0608-06
  • Matériau: iglidur® ECO-P
  • Forme: Flanged bearings
  • Cotes:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Adapter les dimensions
  • Méthode de fabrication: Moulage par injection
  • Durée de vie:
Propriétés du matériau:
  • Très bon coefficient de frottement
  • Faible absorption d'humidité
  • Résistance aux charges de bord
  • Résistance aux coups et aux chocs Nos barres sont vendues surdimensionnées en longueur afin de garantir la matière nécessaire à l’usinage.
  • Résistance à la saleté et à la poussière
iglidur® P | Le palier polyvalent économique pour l'extérieur : pas de gonflement, même en présence de forte humidité
Les paliers à collerette iglidur® P comptent parmi les paliers universels offrant la plus grande stabilité dimensionnelle en présence de conditions changeantes en raison de leur stabilité thermique et de leur faible absorption d’eau. Les paliers lisses iglidur® P sont recommandés pour les mouvements oscillants et rotatifs en présence de charges moyennes.

Domaines d'application type

Génie mécaniqueMeubles / design industrielTechnique solaireSport, fitness et rééducationIngénierie des transports

Vous trouverez d’autres possibilités d’utilisation ici :
Solutions sectorielles
 
Dans quel cas le choisir ?
  • Si une faible absorption d’humidité est exigée
  • Si un palier économique pour de fortes charges est recherché
  • Si une grande précision est requise en présence d’humidité et à des températures moyennes
Dans quel cas ne pas le choisir
Utilisez nos filtres pour trouver le produit qui convientTolérances et système de mesure
Les dimensions de montage et les tolérances des paliers lisses iglidur® dépendent du matériau et de l’épaisseur de paroi. Pour ce matériau, ce sont l'absorption d'humidité et la dilatation qui sont décisives. Les paliers absorbants très peu l'humidité peuvent être mis en place avec un faible jeu. En ce qui concerne l'épaisseur des parois, plus les paliers sont épais, plus le jeu des paliers doit être important.
Méthodes dessai
montage
Les paliers lisses iglidur® sont prévus pour être emmanchés. Ce n’est qu'après emmanchement dans l'alésage que le diamètre intérieur est porté à la bonne tolérance. Avant emmanchement, le surdimensionnement du palier peut varier de 2% maximum du diamètre intérieur. Ceci permet d’assurer le maintien du palier dans son logement. Les déplacements axiaux ou radiaux dans le boîtier sont ainsi évités en toute sécurité.
iglidur® - Montage, collage, usinage par enlèvement de copeaux
 
Pas sûr.e que ce soit le bon choix ?