Die xiros® Systemlösungen sind Umlenkrollen mit Flanschkugellagern aus dem verschleißfesten Werkstoff xirodur B180. Sie sind im Vergleich zu Edelstahlrohren um rund 60 % leichter, bieten damit eine geringere Massenträgheit, und benötigen aufgrund schmiermittelfreier Lager weniger Antriebsenergie. PVC-Umlenkrollen sind korrosionsfrei, medien- und temperaturbeständig (-40 bis +80°C) und somit langlebig. Zudem ermöglichen sie einen wartungsfreien, reibungsarmen und hygienischen Trockenlauf – ohne einen einzigen Tropfen Schmieröl.