Las soluciones de sistemas xiros® están compuestas por rodillos con rodamientos de bolas hechos del material xirodur B180 resistente al desgaste. Comparados con los tubos de acero inoxidable, son un 60 % más ligeros, tienen menos inercia y, gracias a que son libres de lubricación, requieren menos energía de accionamiento. Los rodillos para guiado de PVC son resistentes a la corrosión, a diferentes entornos y a las temperaturas extremas (entre -40 °C y 80 °C), por lo que tienen una larga vida útil. Además, permiten un funcionamiento sin mantenimiento, de baja fricción e higiénico; todo esto sin necesidad de lubricación.