My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Otros tipos de rodamientos de bolas

La gama xiros® no solo incluye rodamientos radiales y axiales de bolas, sino también otros tipos de productos: rodillos de guiado, platos giratorios con anillo exterior dentado para un accionamiento directo a través de correa dentada, ruedas acanaladas y rodamientos de bolas con tapas de protección. Los componentes se utilizan en maquinaria y equipamiento para la industria del embalaje, la industria del mueble y en equipos de visualización y publicidad, así como en tecnología de los alimentos e ingeniería biomédica.
 

Productos

Filtro

Tamaño
Material
Requerimientos
Temperaturas
Otros
Design

Número de productos: 11

Rodamiento radial de bolas xiros®, diámetro exterior esférico, xirodur B180, bolas de acero inoxidable, jaula de poliamida (PA), mm
  • Buenos resultados en todo tipo de perfiles
  • Evita sobretensiones en los extremos
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 8.37 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, diámetro exterior esférico, xirodur B180, bolas de vidrio, jaula de poliamida (PA), mm
  • Buenos resultados en todo tipo de perfiles
  • Evita sobretensiones en los extremos
  • Sin metales
  • Desgaste mínimo
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • y a la suciedad
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de las bolas: Vidrio
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 11.75 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, diámetro exterior esférico, xirodur M180, bolas de acero inoxidable, jaula de xirodur M180, mm
  • Detectable
  • Buenos resultados en todo tipo de perfiles
  • Evita sobrecargas en los extremos
  • Apto para el contacto con alimentos
  • Protección ante cargas estáticas con certificación ESD
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • y a la suciedad
  • Material de la jaula: xirodur M180
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur M180
Rodamientos de bolas xiros®, xirodur B180, bolas hechas de polipropileno (PP), mm
  • Para movimientos giratorios y lineales
  • Material de las bolas: Polipropileno (PP)
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 50.98 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Ruedas de skate xiros®, xirodur B180, bolas de acero inoxidable, mm
  • Diámetros exteriores grandes para ejes pequeños
  • Puede utilizarse como rodamiento en perfiles
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 22.99 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Ruedas de skate xiros®, xirodur B180, bolas de vidrio, mm
  • Diámetros exteriores grandes para ejes pequeños
  • Puede utilizarse como rodamiento en perfiles
  • Sin metales
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a la suciedad
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de las bolas: Vidrio
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 24.53 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, perfilado, tapa en un lado, xirodur B180, bolas de acero inoxidable, jaula de xirodur B180, mm
  • Perfilado
  • Diseño de una sola pieza
  • Sustituye varios componentes
  • Para el contacto con alimentos
  • Funcionamiento silencioso
  • Baja absorción de humedad
  • Resistente a las sustancias químicas
  • Resistente al agua de mar
  • Resistente a la suciedad
  • Económico
  • Material de la jaula: xirodur B180
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 6.94 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, xirodur B180, bolas de acero inoxidable, jaula de poliamida (PA), con tapa, mm
  • readecuación rápida y fácil en múltiples tubos estándar
  • buena estabilidad axial
  • funcionamiento silencioso
  • baja absorción de humedad
  • resistente a la suciedad
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 16.02 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, xirodur B180, bolas de vidrio, jaula de poliamida (PA), con tapa, mm
  • readecuación rápida y fácil en múltiples tubos estándar
  • buena estabilidad axial
  • sin metales
  • funcionamiento silencioso
  • baja absorción de humedad
  • resistente a la suciedad
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de las bolas: Vidrio
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 16.26 EUR / Uni.

Ir a la página de producto
Rodamiento radial de bolas xiros®, xirodur B180, bolas de acero inoxidable, jaula de poliamida (PA), centro hexagonal, con con tapa, mm
  • readecuación rápida y fácil en múltiples tubos estándar
  • buena estabilidad axial
  • funcionamiento silencioso
  • baja absorción de humedad
  • resistente a la suciedad
  • Material de la jaula: Poliamida (PA)
  • Material de las bolas: Acero inoxidable
  • Material de los anillos: xirodur B180

desde / de 17.40 EUR / Uni.

Ir a la página de producto

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h