Motores igus® con sistema de accionamiento opcional

 
Datos técnicos

Motor NEMA 17 NEMA 23
Tensión máxima 60 VDC 60 VDC
Voltaje nominal 24-48 VDC 24-48 VDC
corriente nominal 1,8 A 4,2 A
momento de retención 0,5 Nm 2 Nm
Distancia entre centros 42 mm 56,6 mm

Art. n.º:
Referencia Denominación Motor    
 MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAA Motor con NEMA17 a petición 
 MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAA Motor con NEMA23 a petición 
 MOT-AN-S-060-005-042-M-A-AAAA Motor NEMA17 a petición 
 MOT-AN-S-060-020-056-M-A-AAAA Motor NEMA23 a petición 
Más información sobre la pieza seleccionada:
3D-CAD Pedido de muestra Expertos Consulta de precio Precios escalonados myCatalog

Aquí le atiende

Martin Raak +49 2203 9649 409 Más informaciones? Consulte!

myigus myCatalog
Sin pedido mínimo
Servicio* de 700 a 2000 Entrega desde 24h* Muestras gratis

¡Más de 100.000 productos directamente de almacén! Entrega a diario de 7-20 horas y sábados de 8-12 horas.

Newsletter Registration
Condiciones de venta Imprint Notas generales Declaración sobre la protección de datos privados
Utilizamos cookies para prestar un mejor servicio a nuestros clientes. Al utilizar nuestra página web declara que está conforme con nuestra política de cookies. Política de Privacidad