Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Tribo Tape Gleitfolie aus Kunststoff
Dort wo Oberflächen tribologisch beansprucht werden und zuvor oft PTFE- Folien oder aufwändig verschraubte Gleitleisten angebracht wurden, eignet sich die selbstklebende iglidur® Gleitfolie aus Hochleistungskunststoffen sehr gut. Durch die einfach zu montierende Gleitfolie werden Oberflächen, die gegeneinaderreiben in ihrer Bewegung geschützt, der Abrieb wird vermindert und Energie wird gespart. Gerade im Maschinenbau, im Vorrichtungsbau oder in der Montagetechnik wird unsere Kunststofffolie sehr gerne als Kantenschutz usw. eingesetzt. Der Einsatzbereich unserer Gleitfolie ist sehr breit: ob für Maschinenbetten oder Transportaufgaben. Wie alle unsere iglidur® Produkte ist unser reibungsarmes Tribo-Tape schmierfrei und wartungsfrei und verschleißfest. Denn das Tribo-Tape besteht aus thermoplastischen Compounds, die sich durch eingebettete Festschmierstoffe selbst schmieren.
iglidur® Tribo Tape flexibel gestalten
Unsere Gleitfolie aus Hochleistungskunststoffen mit Kleberücken lässt sich individuell gestalten. Ob Kunststofffolie in 1mm Dicke oder 5 m Länge: auf Anfrage erhalten Sie Ihr Tribo-Tape in Ihrer Wunschabmessung als Meterware oder als frei gestaltetes Fertigteil in beliebigen Formen. Darüber hinaus lässt sich die Gleitfolie auch einfach mit einer Schere zuschneiden.
Sie möchten Ihre individuelle Gleitfolie flexibel aus einem 2D-Modell gestalten lassen oder benötigen eine individuelle Beratung? Sprechen Sie uns an! Wir beraten Sie gerne.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.