Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Robotergelenke von igus®
Der robolink® Roboterarm von igus® ist für verschiedenste Anwendungsbereiche konzipiert. Zur igus®-Produktpalette von robolink® gehören unter anderem die Robotergelenke an. robolink®-Gelenke sind bewegliche Verbindungspunkte zwischen den Roboter-Armgliedern.
Das robolink® Baukastenkonzept besteht aus Gelenkarmen in verschiedenen Längen und Größen. Die Anzahl der verwendeten schmierfreien Robotergelenke reicht von zwei bis sechs. Das igus® Robotergelenk ist in drei verschiedenen Größen erhältlich. Ihr igus®-Robotergelenkarm kann nach Wunsch mit verschiedenen Werkzeugen ausgestattet werden. Hier haben Sie eine Auswahl zwischen robolink® Robotergreifer, Schaufeln, Haken, Paddel, Saugnapf und robolink®-Kameraadapter.
Dieses und weiteres robolink®-Zubehör erhalten Sie in unserem Online-Shop.
robolink®-Robotergelenk – leicht, kompakt und schmierfrei
Das igus® Robotergelenk kann mit robolink® Verbindungselementen aus Kunststoff oder Aluminium zu einem robolink®-Robotergelenkarm beliebig miteinander kombiniert werden. Hierbei reicht die Bandbreite von ein bis zu vier Achsen. Das Roboter-Baukonzept ermöglicht es robolink®-Komponenten einzeln zu bestellen.
Die Kunststoff-Robotergelenke verfügen über freie Rotations- und Schwenkeigenschaften. Direkt angetriebene robolink®-Gelenke, die mit einem igus® Kunststoff-Schneckengetriebe ausgestattet sind, sorgen für eine optimale Tragkraft und ermöglichen ein präzises Arbeiten.
Das Roboter-Gelenksystem verfügt über einen Seilantrieb. Dabei lassen sich Dreh- und Schwenkbewegungen in einem Gelenk kombinieren. Das Kunststoffgetriebe verfügt über eine direkte Motoranbindung. Erhältlich mit bis zu vier Achsen, punktet der robolink Roboter mit leichten, modularen und schmierfreien Eigenschaften. igus® bietet verschiedenen Typen von Robotergelenken an.
Sie haben die Auswahl zwischen igus®-Gelenken mit robolink® Schneckengetriebe, Roboter-Gelenken mit Wellgetriebe oder Seilzuggelenken. Die Gelenke sind mit oder ohne Motor erhältlich. Zur Standardauswahl bieten wir Ihnen den Schrittmotor NEMA17 oder den Schrittmotor 23XL an.
robolink® Robotergelenke
igus® bietet eine große Auswahl an Lösungssystemen im Bereich der Robotergelenke an:
- robolink® D Standard Robotergelenk
- robolink® D Low-Cost Robotergelenk
- robolink® D High End Robotergelenk
- robolink® D Robotergelenk
Die robolink®-Bauteile sind in verschiedenen Baugrößen (20, 30, 50), symmetrisch, asymmetrisch oder als Getriebeversion erhältlich.
Komplette robolink®-Reihe:
Der Roboter-Baukasten besteht neben dem igus® Robotergelenk aus verschiedenen Komponenten. Dazu zählen robolink® Verbindungselemente, Gelenksysteme, Steuerung und Robotergelenke mit Motor. Bestellen Sie Roboterarme als Komplettsystem bei uns.
Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.Samstag von 8 - 12 Uhr.Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.
Rund um die Uhr.