My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln (Porz-Lind)

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

Sistema de control

Los brazos robóticos económicos y adaptables de forma individual de igus® pueden complementarse con diferentes sistemas de control. Una de las opciones es un controlador industrial fabricado por la compañía Commonplace Robotics GmbH y diseñado especialmente para robolink® D. Además, se suministra con un software muy intuitivo que permite ver y programar las secuencias de movimiento de los robots de una forma simple. Gracias al principio modular de robolink®, los brazos robóticos pueden utilizarse con un controlador programado por el propio cliente, obteniendo una modularidad máxima. Debido a la combinación del brazo de pinza robolink® y el controlador, las tareas monótonas y repetitivas como control de calidad, montaje o puesta en marcha de la maquinaria, pueden automatizarse fácilmente y las secuencias de trabajo pueden coordinarse sin dificultades.
 

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h