Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

Video- / Vision- / Bustechnik

Konfektionierte Spezialleitungen für die Videotechnik
readycable® Leitungen für die Kamera- / Video- / Vision- / Bustechnik sind konfektionierte Spezialleitungen für Energieketten. Die Datenleitungen werden mit vielen Millionen Zyklen in e-ketten® getestet. Es stehen FireWire-Leitungen, USB-Leitungen, Gig-E-Leitungen, Gradient-Glasfaserleitungen und Koaxleitungen zur Auswahl. DieSpezialleitungen verfügen über verschiedene Zulassungen und Konformitäten: UL, CSA oder CE Desina. Diese hochflexible Leitung steht auch als flammwidrige und ölbeständige Variante zur Verfügung. Die Spezialleitung ist je nach Type hydrolyse- und mikrobenbeständig und kann bei hohen Geschwindigkeiten und Beschleunigungen eingesetzt werden.
  • Ölbeständig und belastbar
  • Kleinste Biegeradien bis 12,5xd

Produkte

Filter

Kernanforderungen
Anforderungen

Anzahl Produkte: 116

TPE-Busleitung | FireWire, Stecker A: Buchse A mit Verriegelung, Stecker B: Buchse A mit Verriegelung, Molex
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 145,56 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Busleitung | USB 2.0, TPE, Stecker A: USB 2.0 Typ A, offenes Ende
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 34,94 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
Busleitung | USB 3.0, PVC, Stecker A: USB 3.0 type A, offenes Ende, Länge 3 m
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PVC
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-4-1)
  • Flammwidrig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 4.3.2.1

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
Busleitung | USB 3.0, PUR, Stecker A: USB 3.0 type A, offenes Ende, Länge 3 m
  • Beanspruchung: Für mittlere Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • PVC-frei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • Halogenfrei
  • chainflex® class: 4.3.3.1

Preis auf Anfrage

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
TPE-Busleitung | GigE, Stecker A: Yamaichi RJ45 Metall, Stecker B: Yamaichi RJ45 Metall
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 87,79 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
PUR-Busleitung | GigE, torsion Stecker A: Yamaichi RJ45 Metall, Stecker B: Yamaichi RJ45 Metall
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: PUR
  • Gesamtschirm
  • Kühlmittelbeständig
  • Kerbzäh
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 50363-10-2)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.1.3.3

ab 103,07 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
TPE-Lichtwellenleiter | Glasfaser. Stecker A: ST, Stecker B: LC
  • Beanspruchung: Gradienten-Glasfaserleitung für höchste Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • chainflex® class: 7.5.4.1

ab 466,72 EUR / Stk.

2 von 2 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
TPE-Lichtwellenleiter, tordierbar, Stecker A: ST, Stecker B: LC
  • Beanspruchung: Für tordierbare Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Halogenfrei
  • Silikonfrei
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • UV-beständig
  • PVC-frei
  • chainflex® class: 6.1.4.3

ab 389,24 EUR / Stk.

2 von 2 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
TPE-Koaxleitung | CFKoax 50 Ω
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 35,65 EUR / Stk.

Lieferbar auf Anfrage
Zur Produktseite
TPE-Koaxleitung | CFKoax 75 Ω
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Silikonfrei
  • UV-beständig
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 29,55 EUR / Stk.

10 von 14 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
TPE-Busleitung | DVI-D/HDMI, Stecker A: Stift DVI-D, Stecker B: DVI-D
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 103,29 EUR / Stk.

Zur Produktseite
TPE-Busleitung | FireWire, Stecker A: Molex Buchse A mit Verriegelung, Stecker B: Molex Stift A mit Verriegelung
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 138,25 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
TPE-Busleitung | FireWire, Stecker A: Molex Buchse A mit Verriegelung, Stecker B: Molex Buchse B ohne Verriegelung
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 152,38 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
TPE-Busleitung | FireWire, Stecker A: Molex Buchse A mit Verriegelung, Stecker B: Molex Stift B ohne Verriegelung
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 145,56 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite
TPE-Busleitung | FireWire, Stecker A: Molex Stift B ohne Verriegelung, Stecker B: Molex Stift B ohne Verriegelung
  • Beanspruchung: Für sehr hohe Beanspruchung
  • Außenmantel: TPE
  • Gesamtschirm
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet)
  • Flammwidrig
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • UV-beständig
  • chainflex® class: 6.6.4.1

ab 144,28 EUR / Stk.

1 von 1 Artikeln ab 24 - 48 Std. versandfertig
Zur Produktseite

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.