Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Die ausfallsicheren readycable® Leitungen sind passend zu ELAU konfektioniert und eignen sich perfekt für die Benutzung in anspruchsvollen Anwendungen in Energieführungsketten. Dank umfangreicher Tests im igus® Labor zeichnen sie sich durch besonders hohe Lebensdauer aus und sind mit 36 Monaten Garantie abgesichert. Durch umfassende Tests im hauseigenen Labor sorgt igus® dafür, dass alle chainflex® Leitungen in realen Anwendungen getestet werden und somit die hohe Qualität aufweisen, die sie auszeichnet. Mit über 4000 konfektionierten Antriebsleitungen, darunter Motorleitungen, Servoleitungen, Signalleitungen und Geberleitungen verfügt der Onlineshop von readycable® über eine sehr große Produktpalette an Leitungen mit diversen Zulassungen und Konformitäten wie UL, CSA, CE oder Desina. Ob Kleinmengen oder millimetergenauer Zuschnitt – hier bekommen Sie alle konfektionierten Leitungen ohne Zusatzkosten für den Zuschnitt.
Aufgrund von Auftragsspitzen ist die Lieferzeit 5-8 Werktage länger als angegeben. Den konkreten Liefertermin entnehmen Sie bitte unserer Auftragsbestätigung. Bei dringendem kurzfristigem Bedarf, sprechen Sie uns gerne persönlich an, damit wir die für Sie nötige Lieferzeit realisieren. Ihren Ansprechpartner finden Sie oben im Menü unter "Mein Ansprechpartner", oder auf dieser Seite.
Montag – Freitag: 7 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr
Montag – Freitag: 8 – 20 UhrSamstag: 8 – 12 Uhr