readycable® konfektionierte Leitungen nach Parker Standard sind speziell für den Einsatz in der Energieführungskette konzeptionierte Antriebsleitungen für den Einsatz in bewegten Anwendungen. Um ausfallsicher zu sein, wurden sie auf eine besonders lange Lebensdauer hin entwickelt und sind mit 36 Monaten Garantie geschützt. Um diese hohe Qualität zu garantieren, werden die chainflex® Leitungen von igus® im hauseigenen Labor in millionenfachen Zyklen getestet. Im igus® Online Shop haben Sie die Wahl zwischen 4000 konfektionierten Leitungen, darunter Motorleitungen, Geberleitungen, Servoleitungen, Datenleitungen in vielen erforderlichen Zulassungen und Konformitäten wie CE, Desina, UL oder CSA. Die konfektionierten Leitungen von readycable® können genau nach Maß zugeschnitten werden und werden ohne Aufschlag für den Zuschnitt oder für Kleinmengen geliefert.