My contact person
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222
igus® GmbH

Spicher Str. 1a

51147 Köln

+49 2203 9649 0
+49 2203 9649 222

readycable® cable de codificador similar a Mitsubishi Electric MR-J3ENCBL-xxx-A1-H, cable base PVC 7,5 x d

  • Requerimientos: Para aplicaciones muy exigentes
  • Revestimiento exterior: PVC
  • Resistencia al aceite: Resistente al aceite conforme a DIN EN 50363-4-1
  • Retardante de llama
  • Libre de siliconas
  • Clase chainflex®: 5.5.2.1

Consultas

Consulta y envíos

En persona:

De lunes a viernes de 7:00 a 20:00
Sábados de 8:00 a 12:00

Online:

24h