Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

chainflex® Motorleitung CFBRAID



 
  • Beanspruchung: Für höchste Beanspruchung 
  • Außenmantel: TPE 
  • Hydrolyse- und mikrobenbeständig
  • Flammwidrig
  • Silikonfrei
  • UV-Beständigkeit: Hoch 
  • Ölbeständigkeit: Ölbeständig (in Anlehnung an DIN EN 60811-404), bioölbeständig (in Anlehnung VDMA 24568 mit Plantocut 8 S-MB von DEA getestet) 
Produkt­beschreibung
chainflex® Motorleitung CFBRAID

Was ist das Besondere an der CFBRAID? Leitungen mit 7 Adern neigen auf Grund ihrer konstruktiven Eigenart, insbesondere bei Querschnitten > 2,5 mm² und langen Verfahrwegen mit hohen Zyklenzahlen, vermehrt zu einer Korkenzieherbildung. Durch die konstruktive Besonderheit der CFBRAID mit 8 geflochtenen Adern, ist eine Korkenzieherbildung gänzlich ausgeschlossen.

Typische Anwendungsbereiche
  • Für höchste Beanspruchung
  • Nahezu uneingeschränkte Ölbeständigkeit, auch bei Bioölen
  • In- und Outdooranwendungen, UV-beständig
  • Gleitende Verfahrwege bis 400 m und mehr
  • Regalbediengeräte, schnelles Handling, Indoor-/Outdoor-Krane, Tieftemperatur-Anwendungen
  • Für besonders korkenziehergefährdete Anwendungen
Zertifikate und Standards
UV-Beständigkeit<br>Hoch Flammwidrig<br>Gemäß IEC 60332-1-2, CEI 20-35, VW-1, FT-1 Silikonfrei<br>Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen (in Anlehnung an PV 3.10.7 – Stand 1992) EAC<br>Zertifiziert nach Nr. TC RU C-DE.ME77.B.01255 CTP<br>Zertifiziert nach Nr. C-DE.PB49.B.00420 Bleifrei<br>In Anlehnung an 2011/65/EU (RoHS-II) CEI<br>In Anlehnung an CEI 20-35 Reinraum<br>Gemäß ISO Klasse 1. Außenmantelwerkstoff entspricht der CF34.UL.25.04.D, geprüft durch IPA nach Norm 14644-1 DESINA<br>Gemäß VDW, DESINA-Standardisierung CE<br>In Anlehnung an 2014/35/EU
Technische Daten
Downloads

Beratung

Gerne beantworte ich Ihre Fragen auch persönlich

Lieferung und Beratung

Persönlich:

Montag bis Freitag von 7 - 20 Uhr.
Samstag von 8 - 12 Uhr.
Chat-Service Montag bis Freitag 8 - 16 Uhr.

Online:

Rund um die Uhr.