Lebensdauer-
rechner
Schnell das passende Kugellager finden und Lebensdauer berechnen.
Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Schnell das passende Kugellager finden und Lebensdauer berechnen.
Technik verbessern und Kosten senken - Inspiration durch Beispiele aus der Praxis.
xiros® Polymerkugellager sind häufig die bessere Alternative zu Kugellagern aus Metall, weil sie leichter und günstiger sind und gleichzeitig eine hohe Lebensdauer aufweisen. Durch ihren schmiermittel- und wartungsfreien Lauf können sie in vielen einfachen Anwendungen erfolgreich eingesetzt werden. Bei vielen Sonderlösungen stoßen Metall-Kugellager an ihre Grenzen und werden durch Kugellager aus Kunststoff ersetzt. Sparen Sie bis zu 40% Ihrer Kosten durch unsere xiros® Kugellager aus Kunstoff.
xiros® Polymerkugellager sind in verschiedenen Werkstoffen verfügbar, mit guter Chemikalienbeständigkeit, hohen Standzeiten, für hohe Temperaturen, für hohe Drehzahlen.....
Für die Aufnahme axialer Kräfte. Der Kugellagerwerkstoff xirodur B180 bietet höchste Medienbeständigkeit, ist dabei aber kostengünstig. Temperaturbeständig bis +80 °C.
Flanschkugellager und weitere Bauformen mit Kugeln aus Edelstahl sind entwickelt für den wartungsfreien Einsatz in Transportbändern, Lauf- und Umlenkrollen.
Aluminium- oder Carbonrohre mit wartungsfreien und kostengünstigen Flanschkugellagern aus xirodur B180.
Kombination aus xiros®-Polymerkugellagern und igubal®-Gehäusen für den wartungsfreien Einsatz in Transportbändern, Lauf- und Umlenkrollen.
Weitere schmiermittel- und wartungsfreie Polymerkugellager für viele Einsatzbereiche, in denen herkömmliche Kugellager aus Metall nicht zielführend sind.
Neuer xiros® Lebensdauerrechner … neue Größe … bis zu 10x höhere Lebensdauer und vieles mehr …
3D-CAD Daten in vielen Verschiedenen Formaten stehen zum Download zur Verfügung.
xiros® Material - Werkstoffdaten igumid G, xirodur B180, xirodur A500, xirodur C160, xirodur F180
Gerne unterstützen wir sie bei Fragen zum Einsatz von xiros® Kunststoffkugellager.
Schmierfrei, leise, berechenbar